TPS73601DRBEVM-518

TPS73601DRBEVM-518

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS73601DRBEVM-518 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS73601 low-dropout (LDO) linear voltage regulator in the DRB (3x3mm SON) package.

Funciones
  • Stable with No Output Capacitor or Any Value or Type of Capacitor
  • Input Voltage Range: 1.7V to 5.5V
  • Ultra-low Dropout Voltage: 75mV Typ
  • Excellent Load Transient Response—with or without Optional Output Capacitor
  • New NMOS Topology Provides Low Reverse Leakage Current
  • Low Noise: 30µVRMS Typ (10kHz to 100kHz)
  • 0.5% Initial Accuracy
  • 1% Overall Accuracy (Line, Load, and Temperature)
  • Less Than 1µA Max IQ in Shutdown Mode
  • Thermal Shutdown and Specified Min/Max Current Limit Protection
  • Adjustable Outputs from 1.20V to 5.5V
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa TPS736-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 400 mA de alta precisión con protección de corriente inversa p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 Evaluation Module
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
Certificado TPS73601DRBEVM-518 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 13/08/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos