TPS75003EVM-092

TPS75003EVM-092

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS75003EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75003 multi-channel power IC. This device has two buck controllers and a low dropout linear regulator. The device will operate at input voltages between 2.2 V and 6.5 V. The buck controllers can provide output voltages between 1.22 V and the input voltage and output currents up to 3A. This EVM is specifically designed and optimized to operate from a 5 V input with output currents up to 2 A for VOUT1 = 1.2 V typical and VOUT2 = 3.3 V typical. In addition, the EVM is jumper configurable so thateach output can be independently enabled or the outputs can be sequenced in the following order: VOUT3, VOUT2 then VOUT1.

Funciones
Schematics and BOMs are available from TI for other TPS75003 reference designs, including a 3A design, and a design optimized for very low cost with size as the trade-off. Please visit www.ti.com/xilinxfpga to check for these designs, or contact fpgasupport@list.ti.com.


Datasheet
User's Guide

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS75003 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 2 convertidores reductores y 1 LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS75003 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 2 convertidores reductores y 1 LDO
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS75003EVM-092 — Módulo de evaluación TPS75003EVM

SBVC002 — Design Spreadsheet for the TPS75003

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 6/01/2005
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS75003 — Administración de energía integrada configurable (PMIC) con 2 convertidores reductores y 1 LDO
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS75003EVM-092 — Módulo de evaluación TPS75003EVM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbvc002 or www.ti.com/lit/xx/sbvc002a/sbvc002a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBVC002. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) 13/09/2011
Certificado TPS75003EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos