TPS75525EVM

TPS75525EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Each EVM contains an SLVP190 test board with one TPS75525KTT 5-A, 2.5-V linear regulator and one TPS75733KTT 3-A, 3.3-V linear regulator, as well as supporting passive components. Although other configurations are possible through jumper selection, this EVM is configured to perform power-up sequencing, i.e., the 2.5-V regulator powers up before the 3.3-V regulator. This type of power-up sequencing is recommended when powering the 2.5-V core voltage and 3.3-V I/O voltage power supply rails in many DSP, microcontroller, and FPGA applications.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS755 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 5 A con buena potencia y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS75525EVM — TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS75525EVM — TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module 28/11/2001
Certificado TPS75525EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos