TPS78227EVM-445

Módulo de evaluación TPS78227EVM-445

TPS78227EVM-445

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS78227EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78227 single fixed output low-dropout linear regulator.

Funciones
  • Low IQ: 1µA
  • 150mA, Low-Dropout Regulator
  • Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
  • Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
  • 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS782 Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación de -40 °C a +125 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS78227EVM-445 — TPS78227EVM-445 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS78227EVM-445 TPS78227EVM-445 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS782xx EVM User's Guide 13/02/2009
Certificado TPS78227EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.