TPS7A13EVM-057

TPS7A13EVM-057

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A13 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7A13 para su uso en aplicaciones de circuitos propias. La configuración del TPS7A13EVM‑057 contiene un único regulador lineal de bajo ruido y tamaño pequeño para una amplia gama de aplicaciones. El regulador puede suministrar hasta 300 mA a la carga con regulador de tensión baja de VIN a VOUT. Para obtener estabilidad, utilice una capacitancia de salida reducida mínima de 1 µF (o superior). Se incluye un circuito transitorio de carga de alto rendimiento adicional para mejorar la capacidad de medición del regulador de caída baja (LDO).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada ultrabaja: 0.6 V a 2.2 V
  • 1% de precisión sobre carga, línea y temperatura
  • Alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR): 80 dB a 1 kHz (VOUT = 0.8 V, IOUT = 500 mA)
  • Disponible en tensiones de salida fijas: 0.5 V a 2.05 V (en incrementos de 25 mV)
  • Rango de VBIAS: Superior a 2.2 V o VOUT + 1.4 V a 5.5 V
  • Descarga de salida activa
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A13 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 300 mA y tensión de entrada y salida baja TPS7A15C — Regulador de caída baja de 400 mA, con baja tensión de entrada y salida, y rápido tiempo de estabili
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 evaluation module for 300-mA, low input and output voltage, ultra-LDO voltage regulator
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
Guía del usuario TPS7A13EVM-057 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30/11/2021
Certificado TPS7A13EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 23/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos