TPS7A15EVM-096

TPS7A15EVM-096

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7A15 (EVM) de Texas Instruments evalúa el funcionamiento y el rendimiento de la familia TPS7A15 de reguladores lineales. Esta configuración de EVM contiene un único regulador lineal de bajo ruido y tamaño pequeño para una amplia gama de aplicaciones. El regulador es capaz de suministrar hasta 400 mA a la carga con baja tensión de caída VIN a VOUT. Para lograr una mayor estabilidad, utilice una capacitancia reducida mínima de un condensador de salida de 1.5-uF (o mayor). Se incluye un circuito transitorio de carga de alto rendimiento adicional para mejorar la capacidad de medición del LDO.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada ultrabaja:  0.6 V a 2.2 V
  • 1% de precisión sobre carga, línea y temperatura
  • PSRR alta: 80 dB a 1 kHz (Vout = 0.8 V, Iout = 400 mA)
  • Disponible en tensiones de salida fijas: 0.5 V a 2.05 V (en incrementos de 25 mV)
  • Rango de Vbias: Mayor que 2.2 V o Vout + 1.4 V a 5.5 V.
  • Descarga de salida activa
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A15 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 400 mA y tensión de entrada y salida baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A15EVM-096 — TPS7A15 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A15EVM-096 — TPS7A15 evaluation module for ultra-low noise positive voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A15EVM-096 User's Guide PDF | HTML 30/06/2023
Certificado TPS7A15EVM-096 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos