TPS7A4001EVM-709

TPS7A4001EVM-709

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A4001EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS7A4001 50mA, 100V input, single output low-dropout linear regulator in a DGN (1.0mm x 1.0mm) package. The TPS7A4001EVM provides an adjustable, regulated output voltage that is factory set to 3.3V.

Funciones
  • Very High Maximum Input Voltage: 100V
  • Wide Input Voltage Range: 7V-100V
  • Maximum Output Current: 50mA
  • Stable with Ceramic Capacitors > 4.7uF
  • Dropout Voltage: 1.3V
  • Low Quiescent Current: 25uA
  • 6uA Quiescent Current at Shutdown
  • Built-in Current Limit & Thermal Shutdown
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A4001 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 100 V e IQ baja, con activación TPS7A4001-EP — Producto mejorado, tensión de entrada de 100 V, salida única de 50 mA de caída baja de tensión re TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación TPS7A4201 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 28 V e IQ baja, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 Low-Dropout (LDO) Linear Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide User's Guide TPS7A4001EVM-709 4/03/2011
Certificado TPS7A4001EVM-709 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos