TPS7A43EVM-047

TPS7A43EVM-047

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7A43EVM-047 es una plataforma para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador lineal TPS7A43. Esta configuración del EVM contiene un único regulador de tensión de 50 mA, alta tensión, corriente inactiva baja (IQ), salida doble y caída baja (LDO) para aplicaciones generales. El regulador puede proporcionar hasta 50 mA divididos entre las dos salidas y tiene un rango de tensión de entrada amplio (VIN) de hasta 85 V.

Para la estabilidad de TPS7A43, utilice un condensador de salida de 1 µF (o superior) (COUT) y al menos 3 × COUT para la salida intermedia.

Funciones
  • IQ ultrabaja: 9 µA
  • Amplio rango de entrada: 4 V a 85 V
  • Salida doble
  • Habilitación de precisión
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A43 — Regulador de tensión de caída baja doble de 50 mA, 85 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activac TPS7A43-Q1 — Reg. de LDO, ultrabaja IQ, 50 mA y 85 V, para uso automotriz con indic. de potencia correcta y prec. TPS7A44 — Regulador de tensión lineal LDO de 50 mA, 65 V e IQ baja, con buena potencia y carril de salida medi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 50-mA, 85-V, ultra-low IQ, dual LDO voltage regulator with power good evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 50-mA, 85-V, ultra-low IQ, dual LDO voltage regulator with power good evaluation module
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
* EVM User's guide TPS7A43EVM-047 EVM User's Guide 23/10/2020
Certificado TPS7A43EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos