TPS7A6333EVM

TPS7A6333EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS7A6333EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6333, 300-mA 40V

Low-Dropout regulator with Iq 35-µA and integrated watchdog

Funciones
  • Low Dropout Voltage
    • 300mV at IOUT = 150mA
  • 4-V to 40-V Wide Input Voltage Range with up to 45-V Transients
  • 300-mA Maximum Output Current
  • Ultra Low Quiescent Current
    • IQUIESCENT = 35 µA (Typ) at Light Loads
    • ISLEEP < 2µA when EN = Low
  • Fixed 3.3V Output Voltage
  • Integrated Watchdog with Fault
  • Stable with Low-ESR Ceramic Output Capacitor
  • Integrated Power-On Reset
    • Programmable Delay
    • Open-Drain Reset Output
  • Integrated Fault Protection
    • Short-Circuit/Over-Current Protection
    • Thermal Shutdown
  • Low Input Voltage Tracking
  • Thermally Enhanced 14-pin HTSSOP-PWP Package
Applications
  • Qualified for Automotive Applications
  • Infotainment Systems with Sleep Mode
  • Body Control Modules
  • Always ON Battery Applications
    • Gateway Applications
    • Remote Keyless Entry Systems
    • Immobilizers
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A6333EVM — TPS7A6333 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A6333EVM — TPS7A6333 evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7A63xxEVM User's Guide 14/06/2011
Certificado TPS7A6333EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 19/05/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos