TPS7A8300EVM-209

TPS7A8300EVM-209

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A8300EVM-209 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A Low-Dropout Voltage Regulator for High Speed Communication Systems. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A. Connectors and test points are provided for convenience.

Funciones
  • Ultra-Low Dropout: 125mV (max)
  • Very Good PSRR: Over 40dB up to 1MHz
  • Very Low Noise: 6µVRMS
  • Low Input Voltage Range without Bias: 1.4V to 6.5V
  • Low Input Voltage Range with Bias: 1.1V to 6.5V
  • ANY-OUT: No- Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
  • 1.0% Accuracy over Line, Load and Temperature
  • Stable with 22µF capacitor (10µF minimum effective capacitance required)
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 Low-Dropout Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A8300EVM-209 — TPS7A8300 Low-Dropout Voltage Regulator Evaluation Module
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
Certificado TPS7A8300EVM-209 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7A8300EVM-209 Evaluation Module 20/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos