TPS7A8300EVM-579

TPS7A8300EVM-579

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS7A8300EVM-579 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A8300, 2-A low dropout voltage regulator for high speed communication systems.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2A.

Funciones
  • Very low noise: 6 uVRMS
  • High PSRR: Over 40 dB up to 60 MHz
  • Ultra-low Dropout: 125mV (max)
  • Low Input Voltage Range: 1.4V to 6.5V (no bias rail), 1.1V to 6.5 (with bias rail)
  • ANY-OUT: No-Resistor, Configurable Output Voltage: 0.8V to 3.95V in 50mV step
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia TPS7A83A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A8300EVM-579 — TPS7A8300 evaluation module for low-noise, high-accuracy, ultra-low-dropout voltage regulator
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
* EVM User's guide TPS7A8300EVM-579 User's Guide 7/04/2014
Certificado TPS7A8300EVM-579 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos