TPS7A8701EVM-852

TPS7A8701EVM-852

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7A8701EVM-852 está diseñado con una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7A87, un regulador de tensión de caída baja doble de 500 mA. La placa de circuito EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren una corriente de hasta 500 mA por canal para una carga dinámica.

Funciones
  • Caída baja: 100 mV en 500 mA
  • Exactitud del 1 % (máx.) sobre línea, carga y temperatura
  • Caída baja doble
  • Rango de tensión de salida ajustable: 0.8 V a 5.2 V
  • Rechazo de ondulación de la fuente de alimentación alta: 40 dB a 100 kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A87 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA, bajo ruido, PSRR alto y doble canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 Dual 500mA Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A8701EVM-852 — TPS7A87 Dual 500mA Low-Noise (3.8 μVRMS) LDO Voltage Regulator Evaluation Module
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
Certificado TPS7A8701EVM-852 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TPS7A87 Evaluation Module 29/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos