TPS7A91EVM-831

TPS7A91EVM-831

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS7A91EVM-831 está diseñado con una configuración típica para evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7A91, un regulador de tensión de baja caída de alta exactitud y 1 A. La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 1 A.

Funciones
Caída baja: De 200 mV (máx.) a 1 A
Exactitud del 1 % (máx.) sobre línea, carga y temperatura
Ruido de salida bajo: 3.8 μVRMS (10 Hz a 100 kHz)
Rango de tensión de salida ajustable: 0.8 V a 5.2 V
Rechazo de ondulación de la fuente de alimentación alta: 40 dB a 100 kHz
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A90 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable 500 mA, ruido bajo y PSRR alta con alta precisión TPS7A91 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión TPS7A92 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 2 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A Low-Noise Low-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator for Analog Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7A91EVM-831 — TPS7A91 1A Low-Noise Low-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator for Analog Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7A91EVM-831 Evaluation Module User's Guide 29/11/2016
Certificado TPS7A91EVM-831 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos