TPS7B4254EVM

TPS7B4254EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los módulos de evaluación (EVM) TPS7B4254-Q1 ayudan a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y rendimiento del LDO de seguimiento de tensión TPS7B4254QDDARQ1. El TPS7B4254-Q1 es un dispositivo de seguimiento de tensión de caída baja integrado monolítico en paquete HSOIC-DDA. Está diseñado para alimentar los sensores de la placa de salida en entornos automotrices. El IC tiene protección integrada contra sobrecarga, exceso de temperatura, polaridad inversa, así como cortocircuito de salida a la batería o a tierra.
La tensión de suministro de hasta VIN = 45 V se regula en una tensión de referencia aplicada en el pin de entrada de ajuste ADJ con precisión alta y cargas hasta 150 mA.

Funciones
  • Tolerancia de seguimiento de la tensión de salida muy baja, 4 mV máx
  • Rango de tensión de entrada de -40 V a 50 V
  • Corriente de salida de 150 mA
  • Tensión de caída baja de 160 mV cuando IOUT=100 mA
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B4254-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 150 mA y sin batería (40 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 Voltage-Tracking LDO Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B4254EVM — TPS7B4254-Q1 Voltage-Tracking LDO Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS7B4254-Q1 Evaluation Module User's Guide 27/06/2016
Certificado TPS7B4254EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos