TPS7B78EVM-131

TPS7B78EVM-131

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7B78EVM-131 es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para facilitar la medición y configuración de la familia TPS7B780x-Q1 de LDO calificados para la industria automotriz con diagnóstico e interfaces I2C. El EVM incluye un adaptador de USB a I2C, circuito de prueba de transitorios de carga de alta velocidad, disposiciones para la medición de corriente de entrada y salida y puentes para configurar el TPS7B780x-Q1.

Funciones
  • La GUI basada en la nube, fácil de utilizar, está disponible en la web o se puede descargar para su uso fuera de línea
  • Evalúe las comunicaciones I2C con un convertidor USB a I2C integrado o un controlador I2C externo
  • El circuito de prueba de transitorios de carga integrado permite una fácil evaluación del rendimiento transitorio del regulador
  • Disposición para inductores en serie en ambas salidas LDO
  • Dirección I2C configurable mediante puentes
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B7802-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz de antena de doble canal, de 40 V con interfaz de I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B78EVM-131 — Módulo de evaluación TPS7B780x-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B78EVM-131 — Módulo de evaluación TPS7B780x-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS7B78EVM-131-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS7B78EVM-131.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7B78EVM-131 — Módulo de evaluación TPS7B780x-Q1

TPS7B78EVM-131-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS7B78EVM-131.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 19/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7B78EVM-131 — Módulo de evaluación TPS7B780x-Q1

Información de la versión

TPS7B78EVM-131 EU Declaration of Conformity (DoC)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TPS7B780XEVM-GUI — Interfaz gráfica de usuario del módulo de evaluación de TPS7B780x-Q1

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7B78EVM-131 — Módulo de evaluación TPS7B780x-Q1

TPS7B780XEVM-GUI — Interfaz gráfica de usuario del módulo de evaluación de TPS7B780x-Q1

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 19/06/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7B78EVM-131 — Módulo de evaluación TPS7B780x-Q1

Información de la versión

Initial release of the TPS7B780x EVM GUI supporting the TPS7B78EVM-131.
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
* EVM User's guide TPS7B7802-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos