TPS7B82EVM-024

Módulo de evaluación de regulador LDO de alta tensión e IQ ultrabaja de 300 mA para automoción TPS7B

TPS7B82EVM-024

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7B82EVM-024 está diseñado para una configuración típica que permite evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS7B82-Q1, que es un regulador lineal de uso automotriz de 300 mA de alta tensión y baja IQ con baja caída de tensión (LDO).

El TPS7B82EVM-024 está configurado para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieren corriente a una carga dinámica de hasta 300 mA.

Funciones
  • Soporta tensiones de entrada de 3 V a 40 V.
  • IQbaja: 5 µA (typ)
  • Tensión máxima de caída: 525 mV en 150 mA
  • Rango de temperatura de unión de funcionamiento del dispositivo: de –40 °C a 150 °C
  • Protecciones integradas contra fallas
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B82-Q1 LDO con IQ ultrabaja de 300 mA, sin batería (40 V) con activación en grado-0 y grado-1 de AEC-Q100 p TPS7E81-Q1 Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 150 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA) TPS7E82-Q1 Regulador de caída baja (LDO) automotriz, 300 mA 40 V de baja corriente quiescente (2.8 µA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7B82EVM-024 — Módulo de evaluación de regulador LDO de alta tensión e IQ ultrabaja de 300 mA para automoción TPS7B82-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7B82EVM-024 Módulo de evaluación de regulador LDO de alta tensión e IQ ultrabaja de 300 mA para automoción TPS7B82-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7B82EVM-024 Evaluation Module User's Guide 15/03/2019
Certificado TPS7B82EVM-024 EU Declaration of Conformity (DoC) 5/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos