TPS7H1210EVM

TPS7H1210EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H1210 es una placa de demostración de ingeniería para evaluar el regulador lineal de tensión negativa con espacio mejorado y caída baja (LDO) TPS7H1210‑SEP.

Funciones
  • Bajo ruido y alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR)
  • Tensión de entrada amplia: -3 V a -16.5 V
  • Corriente de salida de hasta 1 A
  • Límite de corriente incorporado y protección de desconexión térmica
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7H1210-SEP — Regulador lineal negativo de 1 A, entrada de –3 V a –16.5 V, tolerante a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP evaluation module for -3-V to -16.5-V input, 1-A, negative linear regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H1210EVM — TPS7H1210-SEP evaluation module for -3-V to -16.5-V input, 1-A, negative linear regulator
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
Guía del usuario TPS7H1210EVM User's Guide PDF | HTML 22/11/2021
Certificado TPS7H1210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 4/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos