TPS7H1301EVM-CVAL

TPS7H1301EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H1301EVM-CVAL demuestra el funcionamiento de un único inversor de tensión de condensador conmutado TPS7H1301-SP con regulador de caída baja integrado (encapsulado cerámico). La placa proporciona espacios que se pueden rellenar con componentes adicionales para permitir la prueba de configuraciones personalizadas,

Funciones
  • Opciones de configuración flexibles, incluida la capacidad para configurar dispositivos paralelos
  • Circuito transitorio de carga en placa
Convertidores de CC/CC
TPS7H1301-SP — Inv. de tensión de cond. conm. 400 mA, entr. 3 V a 6.3 V y resistente a la radiación con reg. LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H1301EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H1301-SP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H1301EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H1301-SP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS7H1301EVM-CVAL-DOC-CERT — TPS7H1301EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7H1301EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H1301-SP

TPS7H1301EVM-CVAL-DOC-CERT — TPS7H1301EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: ORIGINAL
Fecha de publicación: 20/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7H1301EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H1301-SP

Información de la versión

TPS7H1301EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS7H1301-SP Evaluation Module PDF | HTML 6/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos