TPS7H2201EVM

TPS7H2201EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H2201EVM demuestra el funcionamiento de un fusible electrónico único TPS7H2201 (tolerancia a la radiación/plástico reforzado). La placa proporciona espacios que se pueden rellenar con componentes adicionales para permitir el ensayo de configuraciones personalizadas, como fusibles electrónicos en paralelo o redundantes.

Funciones
  • Opciones de configuración flexibles, incluidos circuitos de un dispositivo único o en paralelo
  • Arranque suave, límite de corriente, temporizadores de límite de corriente, umbral de habilitación, umbral de subtensión y capacitancia personalizables.
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS7H2201-SEP — Fusible electrónico (eFuse) de 6 A y entrada de 1.5 V a 7 V con tolerancia a la radiación TPS7H2201-SP — Fusible electrónico de 6 A resistente a la radiación, QML-P y QML-V, entrada de 1.5 V a 7 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H2201EVM — TPS7H2201 evaluation module for space-enhanced product, 1.5-V to 7-V input, 6-A, load switch/eFuse
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
* EVM User's guide TPS7H2201EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 6/07/2023
Certificado TPS7H2201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos