TPS7H2201EVM-CVAL

TPS7H2201EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H2201EVM-CVAL es el módulo de evaluación (EVM) para el TPS7H2201-SP y proporciona una plataforma para evaluar eléctricamente sus características.

El dispositivo TPS7H2201-SP es un interruptor de un canal, 6 A de carga, con una velocidad de subida programable para aplicaciones que requieren un tiempo de subida específico, así como un límite de corriente programable para fines de protección. Además, el TPS7H2201-SP cuenta con una capacidad de protección contra corriente inversa para aplicaciones de ahorro en frío, así como temporizadores de fallo programables. El dispositivo contiene un MOSFET de canal P que puede funcionar en un rango de tensión de entrada de 1.5 V a 7 V y puede admitir una corriente continua máxima de 6 A. El interruptor está controlado por una entrada de encendido y apagado (EN) que es capaz de interactuar directamente con señales de control de baja tensión.

Funciones
  • La placa permite la evaluación eléctrica completa del TPS7H2201-SP
  • La placa dual permite probar aplicaciones de redundancia
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS7H2201-SP — Fusible electrónico de 6 A resistente a la radiación, QML-P y QML-V, entrada de 1.5 V a 7 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
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
* EVM User's guide TPS7H2201EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 12/09/2018
Certificado TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos