TIDA-070001

TIDA-070001

Archivos de diseño

Información general

La redundancia se utiliza a menudo en aplicaciones de naves espaciales para mejorar la fiabilidad; este diseño de referencia muestra cómo se puede implementar la redundancia en la entrada de una fuente de alimentación de punto de carga (POL) mediante dos interruptores de carga de fusibles electrónicos TPS7H2201-SP resistentes a la radiación. El uso de dos interruptores de carga permite suministrar una tensión primaria y redundante al convertidor reductor POL endurecido por radiación TPS50601A-SP, aplicaciones El interruptor de carga proporciona un límite de protección contra sobrecorriente (OCP) ajustable para la protección, junto con un pin de salida de detección de corriente permite la supervisión y protección; el interruptor de carga también cuenta con protección contra sobretensión ajustable (OVP). El convertidor POL también tiene un límite de corriente que proporciona protección adicional a los cortocircuitos.

Funciones
  • Límite ajustable de protección contra sobrecorriente (OCP)
  • Límite de sobretensión ajustable (OVP)
  • Entradas redundantes
  • Arranque suave configurable
  • Activar/desactivar la funcionalidad
Opciones de tensión de salida TIDA-070001.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 7
Tensión de salida (Nom) (V) 2.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL9A.PDF (3420 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYB9.ZIP (559 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYB8.ZIP (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYC1.ZIP (1986 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF57.ZIP (1273 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYC0.ZIP (1715 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYB7.PDF (257 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS50601A-SP — Convertidor reductor síncrono de 6 A, resistente a la radiación, con entrada de 3 V a 7 V, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS7H2201-SP — Fusible electrónico de 6 A resistente a la radiación, QML-P y QML-V, entrada de 1.5 V a 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

La redundancia se utiliza a menudo en aplicaciones de naves espaciales para mejorar la fiabilidad; este diseño de referencia muestra cómo se puede implementar la redundancia en la entrada de una fuente de alimentación de punto de carga (POL) mediante dos interruptores de carga de fusibles (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
Placa de evaluación

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

La redundancia se utiliza a menudo en aplicaciones de naves espaciales para mejorar la fiabilidad; este diseño de referencia muestra cómo se puede implementar la redundancia en la entrada de una fuente de alimentación de punto de carga (POL) mediante dos interruptores de carga de fusibles (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-070001 — Diseño de referencia de punto de carga (POL) de grado espacial y de 3 a 7 VIN, con entradas de eFuse
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
* Guía de diseño 3- to 7-VIN, Space-Grade POL Reference Design with Redundant eFuse Inputs (Rev. A) 30/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos