TPS7H2221EVM

TPS7H2221EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H2221 demuestra el funcionamiento en paralelo del conmutador de carga TPS7H2221-SEP. El EVM permite separar el circuito paralelo en dos circuitos independientes de un solo dispositivo y proporciona huellas que pueden rellenarse con componentes pasivos adicionales para permitir la prueba de configuraciones personalizadas.

Funciones
  • Opciones de configuración flexibles, incluidos circuitos de dispositivos individuales y en paralelo
  • Circuito de carga transitoria integrado ajustable
  • Tiempo de caída de la descarga de salida rápida (QOD) configurable
Interruptores de carga
TPS7H2221-SEP — Interruptor de carga de 1.25 A, entrada de 1.6 V a 5.5 V, tolerante a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H2221EVM — TPS7H2221 evaluation module for 1.6-V to 5.5-V input, 1.25-A load switch
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
Certificado TPS7H2221EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 4/08/2022
Guía del usuario TPS7H2221EVM User's Guide PDF | HTML 3/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos