TPS7H4001EVM-CVAL

TPS7H4001EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H4001EVM-CVAL demuestra cómo el convertidor buck TPS7H4001-SP puede proporcionar corrientes en el punto de carga (POL) de hasta 18 A para aplicaciones en las que es imperativa una tolerancia de regulación estricta, como la alimentación de ASIC y FPGA.

Funciones
  • Evalúa el convertidor buck con POL de 18 A con dureza garantizada por radiación (RHA) para aplicaciones espaciales TPS7H4001-SP
  • Rango de VIN: 3 V a 7 V
  • Salida de hasta 18 A a 1 V
  • Ondulación de la tensión de salida baja
Convertidores de CC/CC
TPS7H4001-SP — Convertidor reductor sincrónico, QML-P y QML-V, resist. a la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 18 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4001EVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for one-channel, 18-A, synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide TPS7H4001EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 22/04/2020
Certificado TPS7H4001EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 24/04/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS7H4001QEVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H4001 para convertidor reductor síncrono de 4 canales y 72 A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos