TPS7H4001QEVM-CVAL

TPS7H4001QEVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H4001QEVM-CVAL muestra cómo cuatro convertidores buck TPS7H4001-SP se pueden configurar en modo maestro/esclavo para proporcionar un carril de alimentación regulado capaz de cargar una corriente de hasta 72 A para admitir aplicaciones típicas ASIC y FPGA.

Funciones
  • Evalúa el convertidor buck de punto de carga (POL) de 18 A con dureza garantizada por radiación (RHA) TPS7H4001-SP para aplicaciones espaciales
  • Rango de VIN: 3 V a 7 V
  • Salida de hasta 72 A a 1 V
  • Ondulación de la tensión de salida baja
Convertidores de CC/CC
TPS7H4001-SP — Convertidor reductor sincrónico, QML-P y QML-V, resist. a la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 18 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4001QEVM-CVAL — TPS7H4001 evaluation module for four-channel, 72-A, synchronous step-down converter
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
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7H4001QEVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 28/05/2020
Nota sobre la aplicación How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 3-Channel EVM PDF | HTML 30/06/2020
Nota sobre la aplicación How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL into a 2-Channel EVM (Rev. A) PDF | HTML 22/06/2020
Nota sobre la aplicación How to Modify a 4-Channel TPS7H4001QEVM-CVAL Into a 1-Channel EVM PDF | HTML 14/05/2020
Certificado TPS7H4001QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 29/04/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS7H4001EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H4001 para convertidor reductor síncrono de 1 canal y 18 A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos