TPS7H4102EVM

TPS7H4102EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS7H4102EVM muestra cómo funciona un convertidor buck de doble canal TPS7H4102-SEP (encapsulado de plástico) con salidas independientes. La placa está optimizada para una entrada de 5 V con dos salidas de 3 A configurables individualmente, establecidas en 0.8 V y 1.8 V en la configuración predeterminada.

Funciones
  • Hasta 3 A (nominal) de corriente de salida máxima por canal
  • Referencia precisa de tensión de 599.48 mV ±1 % sobre línea, temperatura y TID
  • Cada canal funciona con una desfase de 180 grados a la misma frecuencia de conmutación
Convertidores de CC/CC
TPS7H4102-SEP — Convertidor reductor sincrónico, 3 A, canal de entrada doble de 3 V a 7 V, tolerante a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4102EVM — Módulo de evaluación TPS7H4102-SEP y QMLP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4102EVM — Módulo de evaluación TPS7H4102-SEP y QMLP
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
* EVM User's guide TPS7H4102EVM Evaluation Module PDF | HTML 4/06/2025
Certificado TPS7H4102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos