TPS7H4203EVM

TPS7H4203EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H4203EVM muestra el funcionamiento de un único convertidor reductor sincrónico TPS7H4203-SEP. La placa proporciona huellas que se pueden rellenar con componentes adicionales para permitir la prueba de configuraciones personalizadas, así como puentes y puntos de prueba para facilitar la configuración del dispositivo y la validación del rendimiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 10 V a 38 V
  • Corriente de salida máxima de 3 A
  • Referencia de tensión de 1 V ± 1 % sobre línea, temperatura y radiación
  • Entrada SMA para inyección de respuesta de frecuencia
  • Admite una topología inversora buck-boost
Convertidores de CC/CC
TPS7H4203-SEP — Convertidor buck sincrónico de 3 A, entrada de 10 V a 38 V, plástico optimizado para el espacio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H4203EVM — Módulo de evaluación TPS7H4203-SEP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H4203EVM — Módulo de evaluación TPS7H4203-SEP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS7H4203EVM-DOC-CERT — TPS7H4203EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7H4203EVM — Módulo de evaluación TPS7H4203-SEP

TPS7H4203EVM-DOC-CERT — TPS7H4203EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 30/10/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS7H4203EVM — Módulo de evaluación TPS7H4203-SEP

Información de la versión

Initial Release

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS7H4203-SEP Evaluation Module PDF | HTML 27/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos