TPS7H5020EVM

TPS7H5020EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H5020EVM demuestra el funcionamiento de un único controlador PWM en modo de corriente TPS7H5020-SP con controlador de compuerta integrado con un FET de GaN en una configuración boost. La placa proporciona huellas que se pueden rellenar con componentes adicionales y puntos de prueba para poder probar configuraciones personalizadas y validar el rendimiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 5 V a 12 V
  • Frecuencia de conmutación de 1 MHz
  • Compensación de pendiente ajustable y arranque suave
  • Referencia de tensión de 0.6 V ± 1 % sobre temperatura, radiación y regulación de línea y carga
  • El pin de entrada de tensión del controlador de puerta (PVIN) permite controlar tanto dispositivos de silicio como de GaN.
Controladores de CA/CC
TPS7H5020-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 100 % para MOSFET o FET de GaN TPS7H5020-SP — Cont. PWM resistente a la radiación, con ciclo de trabajo 100 %, QML-P, para MOSFET o FET de GaN TPS7H5021-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 50 % para MOSFET o FET de GaN TPS7H5021-SP — Cont. PWM resistente a la radiación, con ciclo de trabajo QMLP 50 % para MOSFET o FET de GaN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H5020EVM — Módulo de evaluación TPS7H5020-SP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H5020EVM — Módulo de evaluación TPS7H5020-SP
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
* EVM User's guide TPS7H5020-SP Evaluation Module PDF | HTML 7/03/2025
Certificado TPS7H5020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos