TPS7H5020FLYEVM

TPS7H5020FLYEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H5020FLYEVM demuestra el funcionamiento de un controlador PWM TPS7H5020-SEP que acciona un elemento de conmutación de FET de GaN en una topología de convertidor de retorno. El EVM proporciona flexibilidad para permitir la prueba de configuraciones personalizadas. Se proporcionan puntos de prueba y espacios de componentes adicionales para facilitar la configuración del dispositivo y la validación del rendimiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de la etapa de potencia de 22 V a 36 V
  • Entrada de alimentación del controlador independiente de 4.5 V a 14 V
  • Corriente de salida máxima de 4 A
  • Elemento de conmutación FET de GaN
  • 0.6 V ± 1 % referencia de tensión sobre línea, temperatura y radiación
Controladores de CA/CC
TPS7H5020-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 100 % para MOSFET o FET de GaN TPS7H5020-SP — Cont. PWM resistente a la radiación, con ciclo de trabajo 100 %, QML-P, para MOSFET o FET de GaN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H5020FLYEVM — TPS7H5020-SEP y módulo de evaluación de retorno QMLP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H5020FLYEVM — TPS7H5020-SEP y módulo de evaluación de retorno QMLP
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
* EVM User's guide TPS7H5020-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27/06/2025
Certificado TPS7H5020FLYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos