TPS7H6101EVM

TPS7H6101EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS7H6101EVM utiliza un carril de tensión de entrada en el J13 para alimentar el PVIN de 100 V. De forma predeterminada, el dispositivo ejecuta el modo PWM y el modo IIM se puede usar con cambios mínimos. Al ingresar una forma de onda de 0 V a 5 V en el J8, el TPS7H6101-SP funcionará como convertidor reductor del ciclo de trabajo y la frecuencia que seleccione. El TPS7H6101EVM está configurado y probado siguiendo los parámetros mencionados en la guía de inicio rápido. Al utilizar entradas externas a la guía de inicio rápido, tenga en cuenta la gestión térmica de la placa, así como la corriente de saturación de 18 A del inductor.

Funciones
  • El módulo de evaluación admite un carril de potencia de entrada de hasta 100 V
  • DVIN funciona entre 10 V y 14
  • Conmutación de hasta 2 MHz
  • Protección contra disparos configurable
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
TPS7H6101-SEP — Etapa de potencia GaN de 10 A, 200 V, tolerante a la radiación con controlador integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS7H6101EVM — Módulo de evaluación del TPS7H6101-SEP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS7H6101EVM — Módulo de evaluación del TPS7H6101-SEP
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
* EVM User's guide TPS7H6101-SEP Evaluation Module PDF | HTML 9/05/2025
Certificado TPS7H6101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 16/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos