TPS7X01CALC

TPS7X01CALC

Descargas

Información general

This spreadsheet calculates the operating parameters for the Texas Instruments TPS7x01 family of adjustable low dropout regulators.

The closest 1% resistor values are calculated, as well as, the maximum power dissipation, worst-case output voltages, Power-Good trip voltages, and maximum operating temperature for free-air and case temp for the given operating conditions.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

TPS7X01CALC — TPS7x01 LDO Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS71 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA y 10 V con activación y REINICIO con retardo TPS72 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con buena potencia y activación TPS73 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA y 10 V con buena potencia y activación TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación
Opciones de descarga

TPS7X01CALC — TPS7x01 LDO Design Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/11/2005
Productos
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS71 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA y 10 V con activación y REINICIO con retardo TPS72 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con buena potencia y activación TPS73 — Regulador de tensión de caída baja de 500 mA y 10 V con buena potencia y activación TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc099 or www.ti.com/lit/xx/slvc099/slvc099.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC099. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos