TPS81256EVM-121

Módulo de evaluación de convertidor escalonado de alta eficiencia de 3 W en encapsulado MicroSIP™

TPS81256EVM-121

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS81256EVM-121 enables test and evaluation of Texas Instruments' TPS81256 devices, a series of 4.5-MHz, step-up DC-DC converters. This user's guide includes EVM specifications, a schematic diagram, a bill of materials, and board layout images. The TPS81256 device is an ideal power-supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a single-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is well-suited for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals



  • Related Terms:
    • Efficient Step-Up Converter IC
    • Efficient Boost Regulator IC

Funciones
  • 91% Efficiency at 4.5 MHz
  • VIN Range from 2.50 V to 4.85 V
  • 0.85 μA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • 30 μA Quiescent Current in Normal Operation
  • VIN > VOUT operation for Vin up to 5.5V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS81256EVM-121 — Módulo de evaluación de convertidor escalonado de alta eficiencia de 3 W en encapsulado MicroSIP™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS81256EVM-121 Módulo de evaluación de convertidor escalonado de alta eficiencia de 3 W en encapsulado MicroSIP™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS8125xEVM 13/04/2012
Certificado TPS81256EVM-121 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.