TPS92010EVM-631

Módulo de evaluación TPS92010 para la sustitución de bombillas atenuables TRIAC de 230 VCA

TPS92010EVM-631

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92010EVM-631 es un circuito completamente ensamblado y probado, diseñado para demostrar el controlador TPS92010 en un reemplazo de bombilla de 230 VAC regulable mediante un semiconductor de tres terminales para corriente alterna (TRIAC). El TPS92010EVM-631 incluye un módulo LED que carga la salida y facilita la visualización de la función de atenuación cuando se utiliza con un regulador externo basado en TRIAC.

Funciones
  • Controlador de corriente de iluminación LED con funciones de ahorro de energía
  • Funcionamiento en modo cuasirresonante para reducir la emisión electromagnética (EMI) y bajas pérdidas de conmutación (conmutación de baja tensión)
  • Baja corriente de espera para un consumo de potencia eficiente de atenuación profunda
  • Baja corriente de arranque: 25 µA máximo
  • Protección programable contra sobretensión de línea y de carga
  • Protección interna contra exceso de temperatura
  • Protección por límite de corriente
  • Salida de controlador de compuerta TrueDrive con 1 A de disipación y –0.75 A de suministro
  • Arranque suave programable
Controladores de CA/CC
TPS92010 Controlador de accionamiento cuasirresonante para iluminación LED
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92010EVM-631 — Módulo de evaluación TPS92010 para la sustitución de bombillas atenuables TRIAC de 230 VCA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92010EVM-631 Módulo de evaluación TPS92010 para la sustitución de bombillas atenuables TRIAC de 230 VCA

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS92010EVM-631, A 230-VAC, TRIAC Dimmable 6-W LED Driver (Rev. C) 2/05/2011
Certificado TPS92010EVM-631 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.