TPS922050DRLREVM

TPS922050DRLREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS922051/0 es un conjunto de placas de circuito impreso (PCB) de dos capas con múltiples variantes para ayudar al usuario a evaluar las características principales y el rendimiento de la familia de dispositivos TPS922051/0. El TPS922051/0 es un controlador buck LED no sincrónico de 2 A/1 A con un amplio rango de entrada de 4.5 V a 65 V con modulación por ancho de pulsos (PWM)/función de atenuación analógica. Al integrar un semiconductor de óxido metálico de tipo N (NMOS) de lado bajo, el dispositivo es capaz de accionar LED con alta densidad de potencia y alta eficiencia.

Funciones
  • Transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrado de 300 mΩ
  • Límite de corriente FET de conmutación típico de 1.6 A con frecuencia de conmutación de 400 kHz
  • Opciones de atenuación avanzadas: Atenuación de PWM (D1)/atenuación analógica (D2)
  • Funciones de protección completas: LED abierto, cortocircuito de LED, resistencia de detección abierta
Controladores LED de iluminación
TPS922050 — Controlador LED buck de 65 V y 1 A con opción de atenuación analógica o PWM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS922050D1DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with PWM dimming

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS922050D2DRLREVM — TPS922050 evaluation module in SOT583 package with analog dimming
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS922050D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/01/2025
Certificado TPS922050D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/01/2025
Guía del usuario TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 8/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos