TPS92210EVM-647

Módulo de evaluación TPS92210 para la sustitución de bombillas atenuables TRIAC de 120 VCA con PFC n

TPS92210EVM-647

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS92210EVM-647 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el controlador de iluminación LED TPS92210 con PFC natural El módulo de evaluación demuestra el TPS92210 en un diseño de sustitución de bombillas PFC de 120 VCA de una sola etapa con atenuación mediante TRIAC.

Funciones
  • Modos de funcionamiento flexibles
  • Configuración de MOSFET en cascada
  • Funcionamiento en modo de conducción discontinua o en modo de transición
  • Detección de energía cero del transformador
  • Detección de LED abierto
  • Protección de sobrecorriente avanzada
  • Protección de sobretensión de salida
  • Resistencia a sobretensiones en la línea
  • Protección interna contra exceso de temperatura
Controladores de CA/CC
TPS92210 Controlador de tiempo de conexión constante con MOSFET codificado para iluminación LED
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92210EVM-647 — Módulo de evaluación TPS92210 para la sustitución de bombillas atenuables TRIAC de 120 VCA con PFC natural

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92210EVM-647 Módulo de evaluación TPS92210 para la sustitución de bombillas atenuables TRIAC de 120 VCA con PFC natural

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS92210EVM-647 Natural PFC LED Lighting Driver Controller (Rev. B) 9/12/2010
Certificado TPS92210EVM-647 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.