TPS923610EVM

TPS923610EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS923610EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador sincrónico boost para LED (diodo emisor de luz) TPS923610. La TPS923610EVM funciona desde la entrada de 2.5 V a 5.5 V, 3.6 V nominal, y proporciona una corriente constante de 60 mA predeterminada a la cadena LED integrada del controlador o a la carga LED externa a través del puente.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Corriente de salida constante de 60 mA
  • Rango de tensión de salida de 5 V a 24.5 V
  • Rango de atenuación del 0.1 % al 100 %
  • Frecuencia de conmutación de 1.1 MHz
  • Modo de modulación por ancho de pulso (PWM) de fuerza para una baja ondulación de salida
Controladores LED de iluminación
TPS923610 — Controlador LED boost sincrónico de 1.8 A y 24.5 V con atenuación analógica controlada por modulació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS923610EVM — Módulo de evaluación TPS923610

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS923610EVM — Módulo de evaluación TPS923610
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
* EVM User's guide TPS923610 LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 16/10/2025
Certificado TPS923610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos