TPS923612EVM

TPS923612EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS923612EVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador sincrónico boost para LED (diodo emisor de luz) TPS923612. La TPS923612EVM funciona desde la entrada de 2.5 V a 5.5 V, 3.6 V nominal, y proporciona una corriente constante de 90 mA predeterminada a la cadena LED integrada del controlador o a la carga LED externa a través del puente.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 5.5 V
  • Corriente de salida constante: 90 mA
  • Rango de tensión de salida: 5 V a 30 V
  • Rango de atenuación: De 0.1 % a 100 %
  • Frecuencia de conmutación: 1.1 MHz
  • Modo de modulación por ancho de pulso (PWM) de fuerza para una baja ondulación de salida
Controladores LED de iluminación
TPS923612 — Controlador LED boost sincrónico de 2.25 A y 30 V con atenuación analógica controlada por modulación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS923612EVM — Módulo de evaluación TPS923612

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS923612EVM — Módulo de evaluación TPS923612

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS923612EVM — Módulo de evaluación TPS923612

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 23/01/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS923612EVM — Módulo de evaluación TPS923612

Información de la versión

TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS923612 LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 14/01/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos