TPS923650DRLREVM

TPS923650DRLREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS923650 es un conjunto de placas de circuito impreso (PCB) de dos capas con múltiples variantes para ayudar al usuario a evaluar las características principales y el rendimiento de la familia de dispositivos TPS923651/0. El TPS923651/0 es un controlador buck no sincrónico boost/buck-boost LED de 2 A/1 A con un amplio rango de entrada de 4.5 V a 65 V con modulación por ancho de pulsos (PWM)/función de atenuación analógica. Al integrar un semiconductor de óxido metálico de tipo N (NMOS) de lado bajo, el dispositivo es capaz de accionar LED con alta densidad de potencia y alta eficiencia. 

Funciones
  • Conexión de cátodo común LED
  • Transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrado de 300 mΩ
    • Límite de corriente típico (1.6 A/3.2 A)
    • Frecuencia de conmutación (400 kHz/1 MHz)
  • Opciones de atenuación avanzadas:
    • D1 para atenuación de modulación por ancho de pulsos (PWM)
    • D2 para atenuación analógica
  • Funciones de protección completas:
    • Protección de LED contra circuito abierto y cortocircuito
    • Protección del FET de conmutación contra circuito abierto y cortocircuito
    • Protección de los componentes externos contra fallas
    • Límite de corriente de ciclo a ciclo
    • Apagado térmico
    • Encapsulado: SOT583
Controladores LED de iluminación
TPS923650 — Controlador LED boost o buck-boost de 65 V y 1 A con opción de atenuación analógica o PWM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS923650D1DRLREVM — Módulo de evaluación TPS923650 en paquete SOT583 con atenuación PWM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS923650D1DRLREVM — Módulo de evaluación TPS923650 en paquete SOT583 con atenuación PWM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TPS923650D2DRLREVM — Módulo de evaluación TPS923650 en paquete SOT583 con regulación analógica

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS923650D2DRLREVM — Módulo de evaluación TPS923650 en paquete SOT583 con regulación analógica
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS923650D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/01/2025
Certificado TPS923650D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/11/2024
Guía del usuario TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 7/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos