TPS92410EVM-001

TPS92410EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase dimmers. The EVM is configured to output ~5.5W.

Funciones
  • Triac Dimmer Compatible LED Driver
  • 120VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
Controladores LED de iluminación
TPS92410 — Controlador lineal de accionamiento directo controlado por interruptor para controladores LED fuera TPS92411 — Interruptor flotante para accionamiento directo lineal CA fuera de línea de LED con corriente de riz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS92410EVM-001 Offline LED Driver Evaluation Module 17/05/2014
Certificado TPS92410EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS92411EVM-001 — Módulo de placa de evaluación de interruptor flotante para LED de 120 VCA con accionamiento directo TPS92411EVM-002 — Módulo de placa de evaluación de interruptor flotante para LED de 230 VCA con accionamiento directo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos