TPS92510EVM-011

TPS92510EVM-011

Haga su pedido ahora

Información general

High-Brightness LED Driver

The TPS92510EVM-011 provides a high-brightness LED driver based on the TPS92510. The EVM is designed to operate from a nominal 48 VDC ±10% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from AC/DC sources The EVM provides an output current of 740mA with an output voltage sufficient to drive four to ten off board LEDs.

Funciones
  • PWM Capable
  • Fixed frequency PLL sync
  • Thermister Feedback
Controladores LED de iluminación
TPS92510 — Convertidor reductor de corriente constante de 1.5 A para LED HB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92510EVM-011 — TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92510EVM-011 — TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the TPS92510EVM-011 (Rev. A) 11/09/2013
Certificado TPS92510EVM-011 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos