TPS925302EVM

TPS925302EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS925302EVM es un módulo de evaluación (EVM) para el TPS925302-Q1. El TPS925302-Q1 es un controlador buck LED síncrono de 2 canales y 2.0 A con un amplio rango de tensión de entrada que alimenta dos cadenas de LED. El TPS925302-Q1 se puede controlar mediante la placa de comunicaciones LEDMCUEVM-132 y el software correspondiente, que usa el protocolo de interfaz periférica en serie (SPI).

Funciones
  • Suministra hasta 2 A de corriente de salida continua para dos cadenas de LED conectados en serie
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 65 V
  • Funcionamiento configurable a tensión y corriente constantes con una precisión del 4 %
  • Control adaptativo de corriente promedio en tiempo real
  • Frecuencia de conmutación programable de 100 kHz a 1.2 MHz
  • Control basado en la interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante el LEDMCUEVM-132 para la comunicación SPI
Controladores para LED en automóviles
TPS925302-Q1 — Controlador de LED buck sincrónico automotriz de dos canales con corriente y tensión constante y SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS925302EVM — Módulo de evaluación TPS925302-Q1

Productos y hardware compatibles

TPS925302EVM — Módulo de evaluación TPS925302-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS925302EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS925302EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS925302EVM — Módulo de evaluación TPS925302-Q1

TPS925302EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del TPS925302EVM.

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 11/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS925302EVM — Módulo de evaluación TPS925302-Q1

Documentación

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos