TPS92530EVM

TPS92530EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92530 incorpora el dispositivo TPS92530-Q1, un controlador LED reductor síncrono que proporciona tres canales regulados de corriente o tensión constantes de hasta 2 A cada uno. El dispositivo se controla a través de la interfaz SPI. El módulo de evaluación (EVM) se controla y supervisa a través del bus de interfaz en serie mediante el módulo de evaluación (EVM) complementario necesario: Placa de comunicaciones LEDMCUEVM-132. La interfaz gráfica de usuario y el software asociado permiten al usuario controlar la corriente o la tensión de salida del reductor por separado para cada canal y supervisar las funciones de informe de fallas correspondientes.

Funciones
  • Admite entrada de 6 V a 65 V y salida de hasta 2 A por canal
  • Canales de corriente y tensión de salida de reductor programables
  • Control de software por medio de la interfaz gráfica del usuario (GUI) de computadora
  • Interfaz SPI del microcontrolador al EVM
  • Interfaces con LEDMCUEVM-132
Controladores para LED en automóviles
TPS92530-Q1 — Controlador LED reductor síncrono de 3 canales, corriente constante y voltaje constante para automoc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario se encuentra disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module

Productos y hardware compatibles

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module
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
Certificado TPS92530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/10/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LEDMCUEVM-132 — Placa de comunicaciones MCU MSP432E401Y para módulos de evaluación de LED

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos