LEDMCUEVM-132

LEDMCUEVM-132

Haga su pedido ahora

Información general

El LEDMCUEVM-132 implementa comunicaciones SPI que admiten múltiples dispositivos en el bus, comunicaciones UART para la familia de dispositivos LMMS, transceptor CAN para UART para controlar la familia de dispositivos LMM, 4 señales de PWM para atenuación, varias E/S, alimentación de 5 V aislada, aisladores digitales y un bus CAN estándar con un transceptor.

Funciones
  • Comunicaciones SPI compatibles con hasta 6 dispositivos en el bus
  • Comunicaciones UART para trabajar con productos LMM
  • Transceptores CAN para comunicaciones UART y comunicaciones del protocolo CAN
  • 4 señales PWM dedicadas para la atenuación de PWM
  • Múltiples GPIO para admitir funciones especializadas
  • Aisladores digitales para todas las señales MSP432 de protección
  • Alimentación de 5 V aislada

  • Placa de comunicaciones LEDMCUEVM-132
  • Cable USB a mini USB

Controladores para LED en automóviles
TPS92520-Q1 — Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI TPS92530-Q1 — Controlador LED reductor síncrono de 3 canales, corriente constante y voltaje constante para automoc TPS92541-Q1 — Controlador boost síncrono de 65 V y convertidor buck síncrono CC/CV monocanal de 2 A para automoció TPS92542-Q1 — Controlador boost síncrono de 65 V y convertidor buck síncrono CC/CV monocanal de 2 A para automoció TPS92543-Q1 — Controlador boost síncrono de 65 V con buck síncrono CC de 2 A y controlador FET de derivación para TPS92544-Q1 — Controlador elevador síncrono de 65 V y 2 A, convertirdor buck CC síncrono y control de movimiento t TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI

 

MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el  LEDMCUEVM-132
  2. Solicite descargar el paquete de software de evaluación LED-CONTROLLER-GUI - Se requiere NDA
  3. Comience con la guía del usuario de LEDMCUEVM-132

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92520EVM-133 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS92520-Q1

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92520EVM-133 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS92520-Q1
Placa de evaluación

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LEDMCUEVM-132 — Placa de comunicaciones MCU MSP432E401Y para módulos de evaluación de LED
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LEDMCUEVM-132 — Placa de comunicaciones MCU MSP432E401Y para módulos de evaluación de LED
Herramienta de diseño

LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED en automóviles
TPS92518-Q1 — Controlador LED reductor doble de 42 V con interfaz SPI, atenuación analógica y PWM para automoción TPS92518HV-Q1 — Controlador LED reductor doble de 65 V con interfaz SPI, atenuación analógica y PWM para automoción TPS92520-Q1 — Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LEDMCUEVM-132 — Placa de comunicaciones MCU MSP432E401Y para módulos de evaluación de LED
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
* EVM User's guide LEDMCUEVM-132 MSP432™ LED Controller Evaluation Module PDF | HTML 6/10/2020
Certificado LEDMCUEVM-132 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/10/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS92520EVM-133 — Módulo de evaluación de convertidor reductor TPS92520-Q1 TPS92530EVM — Módulo de evaluación TPS92530 TPS92541EVM — Módulo de evaluación TPS92541-Q1 TPS92542EVM — Módulo de evaluación TPS92542-Q1 TPS92543EVM — Módulo de evaluación TPS92543-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos