TPS92550EVM

TPS92550EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92550 Constant Current Buck LED Driver Micro-Module drives maximum 450mA LED current up to 10 LEDsin a single string (maximum 14W). It integrates all the powercomponents including the power inductor. The TPS92550provides a full turn-key , highly efficient solution for wide rangeof single string LED lighting applications with up to 96% powerefficiency. The TPS92550 accepts an input voltage rangingfrom 4.5V to 36V and delivers a highly accurate 350mA LEDcurrent as default.

The LED current is adjustable from 300mAto 450mA by charging a single external resistor.The module operates at constant switching frequency(400kHz) with low Electro Magnetic Interference(EMI) complyingwith EN55015 standard. The module has fast controlloop to realize fine LED current pulse yielding 256–step PWMdimming resolution at 240Hz for general lighting. Protectionfeatures include thermal shutdown, input under-voltage lockout,LED open-circuit and short-circuit protections. TheTPS92550 Micro-Module is available in TO-PMOD 7 pin powerpackage.

Funciones
  • VIN = 4.5V to 36V
  • ILED = 350 mA default (adjustable on board 300 mA to 450 mA)
  • Designed on two layers, all two layers are 2oz. copper weight.
Controladores LED de iluminación
TPS92550 — Micromódulo de controlador LED reductor de corriente constante de 450 mA y 14 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM Evaluation Module
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
Certificado TPS92550EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario AN-2208 TPS92550 450mA 36V LED Driver Micro-Module Eval Board (Rev. A) 1/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos