TPS92560MR16BSTEVM

Controlador LED simple para placa de módulo de evaluación de aplicaciones MR16 y AR111

TPS92560MR16BSTEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board

This EVM contains Texas Instruments' TPS92560 IC configured as a boost LED driver solution for MR16 applications. This EVM can deliver up to 12W output power with a typical 12VAC (50Hz/60Hz) power source. The TPS92560MR16BSTEVM is ideal for typical MR16 or AR111 applications that require high compatibility to different power sources.

Funciones
  • To drive LEDs using a typical 12VDC, 12VAC(50/60Hz) or an electronic transformer
Controladores LED de iluminación
TPS92560 Controlador LED simple para aplicaciones MR16 y AR111
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92560MR16BSTEVM — Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92560MR16BSTEVM Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide User's Guide for TPS92560MR16BSTEVM 19/11/2012
Certificado TPS92560MR16BSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.