TPS92691EVM-001

TPS92691EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92691EVM-001 is a fully assembled and tested SEPIC LED driver designed to power a single string of series connected LEDs. Acurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail curren sense amplifier that is compatible with either a high side or a low side current-sensing implementations.  DC LED current set point can be varied over a 15:1 ratio using high-impedanceanlog adjust (IADJ) input. An integrated gate driver circuit and properitary PWM dimming logic is incorporated to enable external series FET PWM dimming with greater than 100:1 dimming ratio.

LED short-circuit failure and other cable harness fault detecion is facilitated by current monitor output (IMON), which reports the instantenous status of LED current measured by the rail-to-rail current sense amplifier.  The current monitor output can be used in conjunction with microcontroller or discrete circuitry to implement customized fault protection scheme based on the lighting application and circuit topology.

 

Funciones
  • Versatile LED driver capable of driving a string of 1 to 20 series connected white LEDs
  • Wide input voltage range (4.5 V to 40 V): Supports automotive start-stop and load dump transients up to 65 Vmax
  • Compatible with high-side and low-side current sense resistor position
  • Simple circuit interface to set LED current reference and PWM dutycycle
  • Instatenous current monitor output that facilitates LED fault detection and mitigation
Controladores LED de iluminación
TPS92691 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail TPS92691

 

Controladores para LED en automóviles
TPS92691-Q1 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail para auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
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
* EVM User's guide TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board 9/12/2015
Certificado TPS92691EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos