PMP15027

Información general

Este diseño de referencia es ideal para el funcionamiento con impulsos de alta corriente de LED IR de hasta 3 A para sistemas ADAS automotrices. Es capaz de un funcionamiento continuo y pulsado incluso a través de descargas de carga y eventos de arranque calientes. Otras características incluyen atenuación analógica y filtración EMI CISPR-25 clase 3.

Funciones
  • Optimizado para LED infrarrojos y otras aplicaciones de iluminación LED de alta corriente
  • EMI que cumple con CISPR-25
  • Atenuación analógica y PWM
  • Funcionamiento mediante bielas en caliente y descarga de carga
Opciones de tensión de salida PMP15027.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCZ7.PDF (4063 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTF5.PDF (90 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTF4.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTF7.ZIP (538 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDZ5.ZIP (1755 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTF6.PDF (612 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTF3.PDF (174 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92691-Q1 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail para auto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

Este diseño de referencia es ideal para el funcionamiento con impulsos de alta corriente de LED IR de hasta 3 A para sistemas ADAS automotrices. Es capaz de un funcionamiento continuo y pulsado incluso a través de descargas de carga y eventos de arranque calientes. Otras características incluyen (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
Placa de evaluación

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

Este diseño de referencia es ideal para el funcionamiento con impulsos de alta corriente de LED IR de hasta 3 A para sistemas ADAS automotrices. Es capaz de un funcionamiento continuo y pulsado incluso a través de descargas de carga y eventos de arranque calientes. Otras características incluyen (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
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
* Informe de prueba High-Current SEPIC Reference Design for Automotive Lighting and ADAS Systems 16/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos