TPS92691EVM-752

TPS92691EVM-752

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92691EVM-752 es un controlador LED completamente ensamblado y probado que se puede configurar como topología boost o de boost a batería para alimentar la única cadena de LED conectados en serie. La regulación de corriente LED de bucle cerrado se logra mediante un amplificador de detección de corriente de carril a carril de baja compensación junto con implementaciones de detección de corriente de lado alto. El punto de ajuste de corriente LED de CC se puede variar en una relación de 15:1 mediante una entrada de ajuste analógico de alta impedancia (IADJ). Se incorpora un circuito controlador de compuerta integrado y una lógica de atenuación PWM patentada para permitir la atenuación PWM MOSFET de canal P de serie externa con una relación de atenuación superior a 100:1.

La detección de fallos de cortocircuito LED y de otro fallo del mazo de cables se facilita mediante una salida de monitor de corriente (IMON), que informa el estado instantáneo de la corriente LED que mide el amplificador de detección de corriente de carril a carril. La salida del monitor de corriente se puede utilizar junto con el microcontrolador o circuitos discretos para implementar un esquema de protección contra fallos personalizado basado en la aplicación de iluminación y la topología del circuito.

 

Funciones
  • Controlador LED versátil capaz de accionar una cadena de LED blancos conectados en serie 1 a 20
  • Amplio rango de tensión de entrada de (de 4.5 V a 18 V): Admite transitorios automotrices de arranque-parada y descarga de carga de hasta 65 Vmáx
  • Regulación de corriente LED superior a +/–3 % a temperatura ambiente mediante una resistencia de detección de corriente de lado alto 
  • Interfaz de circuito sencilla para establecer la referencia de corriente LED y el ciclo de trabajo del PWM
  • La salida instantánea del monitor de corriente facilita la detección y mitigación de fallos LED
Controladores LED de iluminación
TPS92691 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail TPS92691

 

Controladores para LED en automóviles
TPS92691-Q1 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail para auto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15027 — Diseño de referencia SEPIC de alta corriente para sistemas de iluminación y ADAS de sector automotri
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
* EVM User's guide TPS92691 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 11/03/2016
Certificado TPS92691EVM-752 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos