TPS92692EVM-880

TPS92692EVM-880

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92692EVM-880 es un controlador LED completamente ensamblado y probado que se puede configurar como topología boost o de boost a batería para alimentar la única cadena de LED conectados en serie. La regulación de corriente LED de bucle cerrado se logra mediante un amplificador de detección de corriente de carril a carril de baja compensación junto con implementaciones de detección de corriente de lado alto.  El punto de ajuste de corriente LED de CC se puede variar en una relación 15:1 mediante una entrada de ajuste de alta impedancia (IADJ). La atenuación PWM de la corriente LED se logra modulando directamente el pin de entrada PWM/DIM con el ciclo de trabajo deseado o habilitando el circuito generador PWM interno. La salida opcional del controlador de puerta PDRV se puede utilizar para accionar un MOSFET externo de la serie de canal P.

El TPS92692/Q1 admite la comprobación continua de estado LED a través de la salida del monitor de corriente (IMON). El dispositivo también incluye una salida indicadora de falla de drenaje abierto para indicar sobrecorriente del LED, sobretensión de salida y baja tensión de salida.

 

Funciones
  • Controlador LED versátil capaz de accionar una cadena de LED blancos conectados en serie 1 a 20
  • Amplio rango de tensión de entrada de (de 4.5 V a 18 V): Admite transitorios automotrices de arranque-parada y descarga de carga de hasta 65 Vmáx
  • Regulación de corriente LED superior a +/–4 % mediante una resistencia de detección de corriente de lado alto
  • Generador de ciclo de trabajo de tensión analógica interna a PWM para funcionamiento independiente de atenuación
  • Modulación de frecuencia de espectro ensanchado para mejorar la EMC
Controladores LED de iluminación
TPS92692 — Controlador LED de alta precisión con modulación de frecuencia de espectro extendido y generador PWM

 

Controladores para LED en automóviles
TPS92692-Q1 — Controlador LED de alta precisión con modulación de frecuencia de espectro extendido y generador PWM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050002 — Diseño de referencia de controlador LED de impulso reductor doble de 55 W para faros de foco alto y
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050002 — Diseño de referencia de controlador LED de impulso reductor doble de 55 W para faros de foco alto y
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
* EVM User's guide TPS92692 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 10/03/2017
Certificado TPS92692EVM-880 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos