TIDA-050002

TIDA-050002

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia describe un controlador LED TPS92692-Q1 en una aplicación doble de haz alto y haz bajo con un solo controlador y etapa de potencia. El diseño funciona en modo de refuerzo para proporcionar el haz alto y en modo de refuerzo a batería para proporcionar el haz bajo. El diseño de la etapa de potencia del controlador único da como resultado un sistema de iluminación más sencillo y rentable. La flexibilidad de diseño adicional del dispositivo TPS92692 incluye soporte de atenuación analógica y modulación por ancho de impulsos (PWM), así como supervisión integrada para la detección de fallos y la protección de la corriente LED continua. Se incluye el filtrado de interferencia electromagnética (EMI) y está diseñado para cumplir con los requisitos de conducción CISPR-25, clase 5.

Funciones
  • Modo dual: Modo de refuerzo para haz alto + haz bajo y modo de arranque a batería para haz bajo
  • Soluciones EMI CISPR-25 de clase 3 y clase 5
  • Modulación de frecuencia de espectro ensanchado
  • Funcionamiento mediante bielas en caliente y descargas de carga
  • Salida de control continuo de corriente LED
Opciones de tensión de salida TIDA-050002.1 TIDA-050002.2
Tensión de entrada (Min) (V) 16 16
Tensión de entrada (Máx) (V) 8 8
Tensión de salida (Nom) (V) 4 44
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25 1.25
Potencia de salida (W) 5 55
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEC3.PDF (1406 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXH7.PDF (152 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXG1.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCEZ3.ZIP (549 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXH8.PDF (451 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXG0.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92692-Q1 — Controlador LED de alta precisión con modulación de frecuencia de espectro extendido y generador PWM

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

Este diseño de referencia describe un controlador LED TPS92692-Q1 en una aplicación doble de haz alto y haz bajo con un solo controlador y etapa de potencia. El diseño funciona en modo de refuerzo para proporcionar el haz alto y en modo de refuerzo a batería para proporcionar el haz bajo. El diseño (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050002 — Diseño de referencia de controlador LED de impulso reductor doble de 55 W para faros de foco alto y
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92692EVM-880 — TPS92692-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050002 — Diseño de referencia de controlador LED de impulso reductor doble de 55 W para faros de foco alto y
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
* Guía de diseño 55W Dual Buck-Boost LED Driver Ref Design for Automotive Headlight High/Low Beam 17/05/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos