TPS92761EVM

TPS92761EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92761-Q1 es un dispositivo de 24 canales con un regulador buck sincrónico integrado y disipadores de corriente lineales protegidos. El dispositivo es capaz de conducir corriente hasta 90 mA a través de LED con una exactitud de canal a canal inferior a ±3.5 %. Cada disipador de corriente lineal se puede programar individualmente mediante un valor de ajuste de corriente de 6 bits y se controla de forma independiente mediante modulación por ancho de impulsos (PWM) mediante registros de 14 bits. El comportamiento transitorio se mejora con la programación de señales de PWM uniformes con cambio de fase entre canales operativos.

Funciones
  • Alimenta hasta 64 LED controlados por dos dispositivos TPS92761-Q1
  • Rango de tensión de entrada de 6 V a 36 V
  • Admite una frecuencia de conmutación buck sincrónica de 400 kHz y 2.2 MHz
  • Control dinámico de espacio libre (DHC)
  • Regulador de caída baja (LDO) de 5 V y transceptor CAN TCAN1044A
  • Control basado en la interfaz gráfica de usuario (GUI) que aprovecha LEDMCUEVM-132 para la comunicación física UART-sobre-CAN
Controladores para LED en automóviles
TPS92761-Q1 — Regulador buck automotriz de 36 V, administrador de matriz LED de 24 canales para iluminación ext
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92761EVM — Módulo de evaluación TPS92761

Productos y hardware compatibles

TPS92761EVM — Módulo de evaluación TPS92761

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92761EVM — Módulo de evaluación TPS92761

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 26/05/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS92761EVM — Módulo de evaluación TPS92761

Documentación

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Información de la versión

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos